Polska - Polski

Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Średni rozsył 10, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 49770500
Pełny kod zamówienia: 871869949770500

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED69 [LED module 6900 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB txt 7.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024211 pl_PL pdf 239.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024211_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024211_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
Rysunki CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
Rysunki CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
Rysunki CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
Rysunki CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB

Dodatki do oprogramowania

Plik Revit
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D zip 835.6 kB