Polska - Polski

Signify TownTune Asymmetric DTD, Urban road & street light, 72 W, 7614 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP268 LED94-4S/830 II DM10 48/60A

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz (wł./wył.), 7614 lm, 72 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024461
Pełny kod zamówienia: 871869988202000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED94 [LED module 9400 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP268 LED94-4S/830 II DM10 48/60A txt 7.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024461 pl_PL pdf 150.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024461_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024461_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP268 LED94-4S/830 II DM10 48/60A IES
Dialux
ULD File - BDP268 LED94-4S/830 II DM10 48/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP268 LED94-4S/830 II DM10 48/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP268 LED94-4S/830 II DM10 48/60A LDT