Signify TownTune Asymmetric DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm regulowany, Zasilacz z zewnętrznym interfejsem DALI i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny i ściemnianie LumiStep 6 godzin, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 49759000
Pełny kod zamówienia: 871869949759000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED59 [LED module 5900 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 7.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024199 pl_PL pdf 102.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024199_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D04 dxf 410.7 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D03 dwg 380.1 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D07 max 1.1 MB
Rysunki CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D05 m3d 75.0 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D09 r3d 166.1 kB

Dodatki do oprogramowania

Plik Revit
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D zip 586.5 kB