Signify TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 10, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 49762000
Pełny kod zamówienia: 871869949762000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED109 [LED module 10900 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 7.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024203 pl_PL pdf 236.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024203_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB

Dodatki do oprogramowania

Plik Revit
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB