Signify TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Rozsył symetryczny 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm regulowany, Zasilacz z interfejsem DALI, DynaDimmer ze stałymi ustawieniami w wersji 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 49758300
Pełny kod zamówienia: 871869949758300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED50 [LED module 5000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A txt 7.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024198 pl_PL pdf 149.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024198_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024198_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D04 dxf 412.5 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D07 max 1.2 MB
Rysunki CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D09 r3d 220.9 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D05 m3d 75.5 kB
Rysunki CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D03 dwg 381.8 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A IES
Dialux
ULD File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ULD
Relux
ROLF File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A LDT