Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 11 W, 1110 lm, 4000 K, CRI70, Rozsył szeroki na potrzeby oświetlania osiedli mieszkaniowych, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z regulacją, 1110 lm, 11 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Rozsył szeroki na potrzeby oświetlania osiedli mieszkaniowych, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 05904700
Pełny kod zamówienia: 871951405904700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED15 [LED module 1500 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P txt 5.7 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866471 pl_PL pdf 302.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownGuide pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866471_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925866471_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
3D-r3d r3d 267.6 kB
Rysunki CAD
3D-max max 1.1 MB
Rysunki CAD
3D-m3d m3d 19.0 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P IES
Dialux
ULD File - BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P LDT