Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 56 W, 3780 lm, 3000 K, CRI80, Rozsył symetryczny, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z regulacją, 3780 lm, 56 W, 68 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Rozsył symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED70 [LED module 7000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat