Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 1995 lm, 3000 K, CRI80, Szeroki rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Srebrny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z DynaDimmer, Ściemnianie LumiStep 8 godzin, 1995 lm, 27.5 W, 73 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 32056300
Pełny kod zamówienia: 871869632056300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED35 [LED module 3500 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P txt 5.8 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910500991222 pl_PL pdf 137.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownGuide pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910500991222_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910500991222_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
3D-r3d r3d 135.8 kB
Rysunki CAD
3D-m3d m3d 16.0 kB
Rysunki CAD
3D-max max 972.0 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P IES
Dialux
ULD File - BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P LDT