Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 92 W, 4800 lm, 3000 K, CRI80, Szeroki rozsył, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Srebrny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 4800 lm, 92 W, 59 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 91081700
Pełny kod zamówienia: 871829191081700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED120 [LED module 12000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P txt 6.0 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910500991142 pl_PL pdf 274.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownGuide pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910500991142_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910500991142_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
3D-r3d r3d 267.6 kB
Rysunki CAD
3D-max max 1.1 MB
Rysunki CAD
3D-m3d m3d 19.0 kB