Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, Rozsył symetryczny, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Srebrny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z DynaDimmer, Ściemnianie LumiStep 6 godzin, 3360 lm, 39 W, 86 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Rozsył symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 91031200
Pełny kod zamówienia: 871829191031200

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60 [LED module 6000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P txt 5.8 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910500991091 pl_PL pdf 137.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownGuide pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910500991091_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910500991091_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P IES
Dialux
ULD File - BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P LDT