Polska - Polski

Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3700 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Proste zawiesie, standardowe, Zasilacz (wł./wył.), 3700 lm, 38 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka 2-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 24241800
Pełny kod zamówienia: 871951424241800

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED50 [LED module 5000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3 txt 6.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060162 pl_PL pdf 157.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060162_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060162_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3 IES
Dialux
ULD File - BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3 ULD
Relux
ROLF File - BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3 ROLFZ
LDT
LDT File - BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3 LDT