Polska - Polski

Signify Jargeau LED gen3

Jargeau LED gen3: połączenie historycznego wzornictwa z nowoczesną technologią oświetleniową

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Jargeau LED gen3 łączy ikoniczny charakter pierwszych czterostronnych lamp ulicznych XIX wieku z wydajnością techniczną opraw oświetleniowych XXI wieku. Dzięki energooszczędnemu silnikowi LEDGINE-O oraz szerokiej gamie wysokowydajnych, dostosowanych do zastosowań układów optycznych, Jargeau LED gen3 dostarcza odpowiednią ilość światła we właściwym kierunku na drogach i ulicach, zapewniając jednocześnie doskonałe oszczędności energii. Oprawa uliczna, zaprojektowana do montażu na wysokości od czterech do sześciu metrów, doskonale sprawdza się w miejskich krajobrazach i jest idealna do oświetlania centrów miast, dzielnic historycznych, starych wsi, ulic, zaułków, placów i parków. Jargeau LED gen3 jest również przygotowany na przyszłość dzięki możliwości wyboru jednego lub dwóch gniazd Signify System Ready (SR), które umożliwiają parowanie oprawy zarówno z samodzielnymi, jak i zaawansowanymi aplikacjami do sterowania oświetleniem, takimi jak Interact firmy Signify. To miejskie rozwiązanie oświetleniowe może być również wyposażone w dedykowaną recepturę oświetleniową, która chroni ciemne niebo. Ponadto każda oprawa Jargeau LED gen3 jest jednoznacznie identyfikowalna dzięki aplikacji Signify Service tag. Wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi masztu lub bezpośrednio na oprawie, aby natychmiast uzyskać dostęp do konfiguracji oprawy. Dzięki temu operacje konserwacji i programowania są szybsze i łatwiejsze, a Ty możesz stworzyć cyfrową bibliotekę zasobów oświetleniowych i części zamiennych.

Korzyści

  • Klasyczna oprawa do otoczenia współczesnego i historycznego

  • Nadaje się do oświetlania dróg i ulic o różnorodnych układach

Cechy

  • Historyczny kształt

  • Duży wybór kątów rozsyłu światła, wewnętrzne rastry minimalizujące efekt olśnienia

Zastosowania

  • Drogi główne i ulice w miastach, boczne drogi i ulice przy terenach mieszkaniowych
  • Centra miast i obszary historyczne
  • Ścieżki rowerowe i chodniki, skwery, parki i place zabaw

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Jargeau LED gen3 pl_PL pdf 342.6 kB
Instrukcje instalacji
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1.1 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Jargeau LED gen3
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Jargeau LED gen3
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Jargeau-LED-gen3-BDPBSP651-Ref-912300060156 pdf 949.6 kB