Signify CityClassic gen2

CityClassic gen2 - Klasyczny design w zgodzie z dzisiejszymi wymaganiami

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Zrównoważony, klasyczny design w połączeniu z najnowszą, wysoce wydajną technologią łączności oferujacej możliwość modernizacji sprawiają, że CityClassic gen2 jest dekoracyjnym elementem każdego zastosowania oświetlenia w środowisku miejskim. Dzięki technologii LED dzisiejsze oprawy oświetleniowe osiągają bardzo wysoką skuteczność energetyczną i optyczną; CityClassic gen2 oferuje również najwyższą elastyczność projektowania i funkcjonalność. Platforma LEDGINE-O oferuje standardowo zakres strumienia świetlnego od 600 do 6500 lm, możliwość wyboru spośród ponad 30 układów optycznych i rozsyłów oraz różnych temperatur barwowych (CCT) i wskaźników oddawania barw (CRI). Efektem jest fantastyczna wydajność i komfort wizualny, z obietnicą możliwości wykorzystania przyszłościowych opcji łączności. Możesz również zdecydować się na wyjątkową platformę ClearGuide LED - nowoczesną i dekoracyjną interpretację cylindrycznej latarni z poziomą lampą w układzie rastrowym, która stała się niezwykle popularna. Dostępne są również wersje specjalne Dark Sky z niskimi wymaganiami ULR (<1%). Rodzina CityClassic gen2 została zaprojektowana jako całkowicie modułowa. Dostępne są dwa rozmiary, duży i mały, każdy z odpowiednio dużą osłoną, lub wersje Torch bez osłony. Można również mieszać i dopasowywać różne maszty i uchwyty, aby spełnić specyficzne potrzeby danego zastosowania. Montaż jest prosty dzięki zastosowaniu złącza wtykowego o stopniu ochrony IP umieszczonego w trzpieniu. Aby ułatwić serwisowanie i konserwację, lub w celu przyszłych modernizacji związanych z łącznością, pokrywę osprzętu można zdjąć bez użycia narzędzi za pomocą dwóch klipsów wykonanych ze stali nierdzewnej. Płytę montażową można łatwo zdemontować za pomocą dwóch śrub, co pozwala na szybki i prosty montaż (lub modernizację). Powala to podnieść komfort oświetlenia dzięki kloszowi GentleBeam lub rastrowej osłonie światła podświetlenia BL2.

Korzyści

  • Zrównoważone i ponadczasowe klasyczne wzornictwo.

  • Dostępne wersje komfortowego oświetlenia.

Cechy

  • Energooszczędna i wydajna optycznie technologia LED

  • Możliwość dodania rozpraszających światło kloszy GentleBeam lub żaluzji BL2 osłaniających podświetlenie.

Zastosowania

  • Ulice osiedlowe.
  • Obszary miejskie, np. skwery, parki i place.
  • Promenady, pasaże i ścieżki rowerowe.
  • Tereny handlowe.
  • Biura i obiekty przemysłowe.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CityClassic gen2 pl_PL pdf 391.0 kB
Instrukcje instalacji
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1.1 MB

Ilustracje

Family-Photographs-CityClassic gen2
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CityClassic gen2
Wiele zasobów - Software Plugins