Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2040 lm, 4000 K, CRI70, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Rozsył symetryczny 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Antracytowy, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz z zewnętrznym interfejsem DALI i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 1, 2040 lm, 14.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 23288400
Pełny kod zamówienia: 871951423288400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED24 [LED Module 2400 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 txt 6.7 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024995 pl_PL pdf 137.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024995_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024995_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 LDT