Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.8 W, 1992 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Średni rozsył 12, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 1992 lm, 18.8 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 12, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 24221000
Pełny kod zamówienia: 871951424221000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED24 [LED Module 2400 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900 txt 6.3 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060142 pl_PL pdf 221.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060142_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060142_EU
Wiele zasobów - Visuals