Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.4 W, 2460 lm, 4000 K, CRI70, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Wąski rozsył 10, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, DynaDimmer ze stałymi ustawieniami w wersji 2, 2460 lm, 18.4 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Wąski rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 24220300
Pełny kod zamówienia: 871951424220300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED30 [LED module 3000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 txt 6.5 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060141 pl_PL pdf 252.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060141_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060141_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 LDT