Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 13.8 W, 1660 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 12, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 1660 lm, 13.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Średni rozsył 12, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 24219700
Pełny kod zamówienia: 871951424219700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED20 [LED Module 2000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P txt 6.3 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060140 pl_PL pdf 253.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060140_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060140_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P LDT