Polska - Polski

Philips ClassicStreet

ClassicStreet: nawiązanie do przeszłości, ukształtowane z myślą o przyszłości

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Przywołując kultowe piękno latarni ulicznych z XX wieku, ClassicStreet łączy elegancki design z subtelnymi detalami opraw oświetleniowych sprzed lat, spełniając jednocześnie dzisiejsze wymagania dotyczące oświetlenia miejskiego. Opracowane na bazie diod LED rozwiązanie ClassicStreet zapewnia wyjątkowo wysoki poziom oświetlenia i energooszczędności w oświetleniu ulicznym lub drogowym dzięki silnikowi LEDGINE-O i optyce dostosowanej do danego zastosowania. Łagodnie zakrzywiony kształt, w połączeniu ze specjalnymi uchwytami i słupami, tworzy nowoczesny wygląd, który upiększa miasta, wytwarzając wyjątkową i ciepłą atmosferę zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie tylko w tradycyjnych założeniach architektonicznych, ale również w nowoczesnych przestrzeniach miejskich. To nowoczesne rozwiązanie oświetlenia ulicznego zostało wyposażone w gniazdo System ready (SR), co czyni je gotowym na modernizację i parowanie z samodzielnymi lub zaawansowanymi aplikacjami do sterowania i oświetlenia, takimi jak Interact firmy Signify. Oprawy ClassicStreet można również wyposażyć w specjalne konfiguracje świetlne, umożliwiające, które pomagają w zachowaniu ciemnego nieba. Ponadto każda oprawa ClassicStreet jest jednoznacznie identyfikowalna dzięki aplikacji Signify Service Tag. Wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi masztu lub bezpośrednio na oprawie, aby natychmiast uzyskać dostęp do konfiguracji oprawy. Dzięki temu operacje konserwacji i programowania są szybsze i łatwiejsze, a Ty możesz stworzyć cyfrową bibliotekę zasobów oświetleniowych i części zamiennych.

Korzyści

  • Wyróżniająca się współczesna stylistyka zainspirowana tradycyjnymi latarniami

  • Najlepsze w klasie wydajność świetlna i energetyczna dzięki technologii LEDGINE-O i dopasowanym układom optycznym

Cechy

  • Dostępne w wersjach do montażu na szczycie słupa i zwieszanego

  • Dedykowane wysięgniki i słupy ClassicStreet

Zastosowania

  • Drogi i ulice
  • Parki i place
  • Budynki mieszkalne
  • Drogi główne i ulice w miastach, boczne drogi i ulice przy terenach mieszkaniowych
  • Centra miast i obszary historyczne
  • Ścieżki rowerowe i chodniki, skwery, parki i place zabaw

Do pobrania