Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED63 | LED module 6300 lm, 740 neutralna biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Klasa bezpieczeństwa I, Średni rozsył 70, Szyba płaska, Czarny, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm
BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 4288 lm, 40 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 70, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna