Polska - Polski

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED53 | LED module 5300 lm, 740 neutralna biel, Zasilacz (wł./wył.), Klasa bezpieczeństwa II, Rozsył symetryczny 50, Szyba matowa, Czarny, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm

BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz (wł./wył.), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 912300023849
Pełny kod zamówienia: 871869911679800

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED53 [LED module 5300 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Nie
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
Rodzina produktów

Produkt