Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED42 | LED module 4200 lm, 740 neutralna biel, Zewnętrzny zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Klasa bezpieczeństwa II, Szeroki rozsył 10, Szyba płaska, Czarny, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm
BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, 2993 lm, 25 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED42 [LED module 4200 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat