Polska - Polski

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED52 | LED module 5200 lm, 830 barwa ciepło-biała, Zewnętrzny zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Klasa bezpieczeństwa II, Szeroki rozsył 10, Szyba matowa, Czarny, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 1, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 912300023861
Pełny kod zamówienia: 871869911691000

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED52 [LED module 5200 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt