Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED53 | LED module 5300 lm, 740 neutralna biel, Zewnętrzny zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Klasa bezpieczeństwa II, Szeroki rozsył 10, Szyba płaska, Czarny, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm
BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, 3796 lm, 32 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna