Philips SunStay Pro, 21.8 W, 3637 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRGU10
VGP725 LED40-4S/740 HY DM10 DGR 76P 12A
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, 3637 lm, 21.8 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat