Polska - Polski

Philips SunStay Pro

SunStay Pro: - zintegrowana oprawa solarna typu „wszystko w jednym”

Produkty

Produkt Porównaj
191
2 744
3000
70
16,7

Informacje o serii produktów

Opis

Oprawy solarne Philips SunStay Pro sprawiają, że osiąganie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki zintegrowanemu panelowi solarnemu, opcji zastosowania dodatkowego pionowego panelu fotowoltaicznego i baterii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP), produkty te dają możliwość pracy wyłącznie bateryjnej, jak i sieciowo-bateryjnej. Model Sunstay Pro jest dostępny w szerokiej gamie temperatur barwowych. Dzięki takim rozwiązaniom możesz przez wiele lat oświetlać obszary bez dostępu do sieci elektrycznej. Oświetlenie solarne SunStay Pro wykorzystuje najnowszą technologię LED w celu zapewnienia trwałości wynoszącej 100 000 godzin przy najlepszym w swojej klasie utrzymaniu strumienia świetlnego na poziomie L95. Specjalnie zaprojektowany zaczep do montażu na słupie umożliwia zamontowanie pod różnymi kątami nachylenia; dodatkowo istnieje także możliwość montażu na wysięgniku i bezpośrednio na słupie. Dzięki nowej platformie optycznej Ledgine Flex możesz również zwiększyć odległość między słupami, aby zmniejszyć całkowity koszt użytkowania w szerokim zakresie zastosowań. Sunstay Pro został opracowany pod kątem szybkiej i prostej instalacji, która jest możliwa dzięki beznarzędziowemu dostępowi do elementów osprzętu zasilającego od góry oprawy. System kodów QR ServiceTag zapewnia z kolei dostęp na miejscu do całej potrzebnej dokumentacji. Dostępne są opcje, takie jak radarowy czujnik ruchu, który automatycznie zwiększa poziom natężenia ośwetlenia po wykryciu obecności. Istnieje również możliwość grupowania i sterowania sąsiadującymi ze sobą oprawami za pośrednictwem wewnętrznej sieci typu „mesh” w celu zwiększenia ilości światła w przypadku wykrycia obecności lub aktywności. Ponadto oprawy VGP725 SunStay Pro Solar mają interfejs System Ready / Zhaga, dzięki czemu można je sparować z systemami zarządzania oświetleniem, takimi jak Interact City, w dowolnym momencie w przyszłości. To wszechstronne i kompleksowe rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Korzyści

  • • Oświetl obszary niepodłączone do sieci elektrycznej

  • • Optymalizuj moc i ilość opraw dzięki nowej platformie Ledgine Flex

Cechy

  • • Wymienny akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy zapewniający długi czas użytkowania i bezproblemowe działanie

  • • Wybór ponad 40 optyk, opcje z wewnętrznym rastrem

Zastosowania

  • Ścieżki rowerowe, ścieżki i przejścia dla pieszych
  • Ulice w miastach i na osiedlach mieszkaniowych, ronda, parki i place zabaw, tereny handlowe
  • Obszary przemysłowe, parkingi, stacje paliw, węzły transportu publicznego

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • W celu zapewnienia odpowiedniej autonomii obliczenia dotyczące doboru rozwiązania muszą zostać wykonane przez przeszkolony zespół Signify lub partnera przeszkolonego przez zespół Signify

Do pobrania