Signify ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 — rewolucja w oświetleniu obiektów sportowo-rekreacyjnych

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

System oświetlenia LED ArenaVision to innowacyjne rozwiązanie do oświetlenia boiska LED, które spełnia najnowsze standardy transmisji telewizyjnej. Oświetlenie ArenaVision LED, zaprojektowane specjalnie z myślą o obiektach sportowych i wielofunkcyjnych, charakteryzuje się wyjątkową jakością światła, efektywnym zarządzaniem ciepłem i długą żywotnością. W połączeniu z systemami sterowania, takimi jak system Interact Sports, ArenaVision LED może ułatwić zapewnić właściwego oświetlenia zgodnie z harmonogramem lub poprzez dynamiczne zmiany wykonywane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nadaje się idealnie do organizowania specjalnych pokazów świetlnych przed głównym wydarzeniem, w jego trakcie lub po nim. Aby zapewnić optymalne wykorzystanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, seria reflektorów obejmuje dwie wersje obudów odlewanych ciśnieniowo, w których umieszczono odpowiednio 2 i 3 moduły LED. Te wersje działają również z zewnętrzną skrzynką sterowniczą – oddzielną do użytku w pewnej odległości od reflektora (wersja BV) lub zamontowaną fabrycznie na uchwycie montażowym reflektora (wersja HGB). Zewnętrzny element sterowania ułatwia instalację i ogranicza koszty początkowe.

Korzyści

  • Maksymalna elastyczność konstrukcyjna umożliwiająca dopasowanie do różnych architektur stadionów i wysoka jakość oświetlenia — zgodna z międzynarodowymi normami transmisji dla każdego rodzaju sportu

  • Pojedynczy zasilacz DMX o dużej mocy i stopniu ochrony IP66 umożliwia podłączenie systemu ArenaVision LED do systemu zarządzania oświetleniem Interact Sports, dzięki czemu można zdalnie zarządzać oświetleniem i tworzyć dynamiczne pokazy świetlne

Cechy

  • Jednoczęściowy korpus z odlewu ciśnieniowego, stopień ochrony przed kurzem i wodą IP66

  • Szeroki wybór asymetrycznych i symetrycznych układów optycznych zapewnia niski poziom olśnienia i najlepszą w klasie równomierność oświetlenia przekraczającą wymagania wszystkich standardów dotyczących oświetlenia obiektów sportowych

Zastosowania

  • Stadiony sportowe i tory wyścigowe (krykiet, piłka nożna, rugby, tenis, hokej, łyżwiarstwo, wyścigi konne, wyścigi Formuły 1, lekkoatletyka itd.)
  • Kryte areny i hale sportowe (baseny, tory rowerowe, koszykówka, hokej itd.)
  • Kompleksy obiektów i stadionów sportowych o różnym przeznaczeniu

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet ArenaVision LED gen3.5 pl_PL pdf 492.5 kB
Instrukcje instalacji
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 703.9 kB

Ilustracje

Family-Photographs-ArenaVision LED gen3.5
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 2 modules pdf 955.0 kB
Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 3 modules pdf 956.2 kB