Polska - Polski

Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 193600 lm, 5700 K, CRI90, Symetryczna, InterAct Ready, IP66

BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX

Opis produktu

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Wspornik montażowy regulowany, Zasilacz z interfejsem DMX, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV dla trybu różnicowego, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy, Sprzęt zatwierdzony przez FIBA, FIFA Quality Pro

Kod zamówienia: 38296200
Pełny kod zamówienia: 872110338296200

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED2200 [LED module 220000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060894 pl_PL pdf 543.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060894_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060894_EU
Wiele zasobów - Visuals