Polska - Polski

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 825 W, 139000 lm, 3000 K, CRI70, Asymetryczna, InterAct Ready, IP66

BVP518 1650/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO

Opis produktu

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Wspornik montażowy regulowany, Zasilacz z regulacją, 139000 lm, 825 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.438,0.403), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy, FIFA Quality Pro

Kod zamówienia: 912300060908
Pełny kod zamówienia: 872110338309900

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED1650 [LED module 165000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060908 pl_PL pdf 271.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060908_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060908_EU
Wiele zasobów - Visuals