Polska - Polski

Philips Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Włączanie/wyłączanie za pomocą czujnika, Symetryczna, MDU1, IP65

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Drogowy szary B (RAL7043), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Zasilacz (wł./wył.), Czujnik ruchu i światła (wł./wył.), Wbudowany czujnik natężenia światła, All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 1,5 kV w trybie różnicowym i 1,5 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 911401894386
Pełny kod zamówienia: 872016973618499

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED system in flux
  • Service Tag
    Nie
  • Tier
    Wartość
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401894386 pl_PL pdf 381.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401894386_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401894386_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU ldt 4.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W MDU pdf 1.1 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD PHILIPS BVP167 LED60 830 40 65 PSU 50W SWB MDU 911401894386 pdf 657.3 kB