Polska - Polski

Philips Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 200 W, 22000 lm, 24000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetryczna, IP65

BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Drogowy szary B (RAL7043), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sterownik zintegrowany z tablicą LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 22000 lm, 24000 lm, 200 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 1,5 kV w trybie różnicowym i 1,5 kV w trybie wspólnym, Przewód 2,0 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 73608599
Pełny kod zamówienia: 872016973608599

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED240S [LED module, system flux 24000 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED system in flux
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401878386 pl_PL pdf 561.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401878386_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401878386_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ldt 4.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD PHILIPS BVP169 LED240 830 40 65 PSU 200W SWB 911401878386 pdf 662.1 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 200W pdf 1.1 MB