Philips Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 150 W, 16500 lm, 18000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetryczna, IP65

BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Drogowy szary B (RAL7043), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 1,5 kV w trybie różnicowym i 1,5 kV w trybie wspólnym, Przewód 2,0 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 911401877386
Pełny kod zamówienia: 872016973607899

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED180-4S [LED module, system flux 18000 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED system in flux
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401877386 pl_PL pdf 562.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401877386_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401877386_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ldt 4.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD PHILIPS BVP169 LED180 830 40 65 PSU 150W SWB 911401877386 pdf 663.1 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 150W SWB pdf 1.1 MB