Polska - Polski

Philips Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetryczna, IP65

BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Drogowy szary B (RAL7043), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sterownik zintegrowany z tablicą LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 1,5 kV w trybie różnicowym i 1,5 kV w trybie wspólnym, Przewód 2,0 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 73606199
Pełny kod zamówienia: 872016973606199

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED120S [LED module, system flux 12000 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED system in flux
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401876386 pl_PL pdf 563.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401876386_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401876386_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ldt 4.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD PHILIPS BVP169 LED120 830 40 65 PSU 100W SWB 911401876386 pdf 661.6 kB