Signify UniStreet gen2, Road & street light, 31.5 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG10-10

BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB

Opis produktu

Road & street light, Aluminium, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z regulacją, 4100 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 62786400
Pełny kod zamówienia: 871951462786400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED50 [LED module 5000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB txt 5.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868726 pl_PL pdf 482.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation intructions UniStreet LumiStreet gen2 pdf 3.2 MB
Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868726_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868726_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB LDT