Signify UniStreet gen2

Łatwy sposób na oświetlenia dróg w technologii LED – UniStreet gen2

Nowość
Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Seria UniStreet gen2 została zaprojektowana z myślą o projektach przekształcania oświetlenia (na przykład w skali miejscowości) na technologię LED i stanowi idealny zamiennik opraw oświetleniowych w skali 1:1. Dzięki wysokiej wydajności i niskim kosztom początkowym oprawa UniStreet gen2 umożliwia szybki zwrot inwestycji i znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii w krótkim czasie. Łatwość instalacji i konserwacji zapewnia Service tag oraz gniazdo SR (System Ready) Zhaga, dzięki czemu oprawa jest przygotowana na przyszłość. Oprawę można połączyć z systemami sterowania oświetleniem, czujnikami oraz aplikacjami, takimi jak Interact City. UniStreet gen2, dostępny z szeroką gamą różnych optyk i pakietów strumienia świetlnego, które można dodatkowo dostosować do dokładnych wymagań projektu, stanowi prawdziwe rozwiązanie 1:1 dla konwencjonalnych lub pierwszej generacji źródeł światła LED. Kompaktowa oprawa oświetleniowa, wykonana z materiałów najwyższej jakości, jest łatwa do demontażu i recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania.

Korzyści

  • Bezpośredni zamiennik opraw konwencjonalnych

  • Zapewnia wysoką sprawność i energooszczędność

Cechy

  • Szeroki zakres zastosowań dzięki bogatej ofercie układów optycznych, regulowanemu strumieniowi i wygodnemu zaczepowi montażowemu

  • Łatwa identyfikacja oprawy dzięki etykiecie serwisowej

Zastosowania

  • Drogi i ulice

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet UniStreet gen2 pl_PL pdf 628.7 kB
Literatura dodatkowa
Family tender text Unistreet gen2 Mini pdf 261.4 kB
Literatura dodatkowa
Family tender text UniStreet gen2 Large pdf 261.5 kB
Literatura dodatkowa
Family tender text Unistreet gen2 Micro pdf 257.0 kB
Literatura dodatkowa
Family tender text Unistreet gen2 Medium pdf 261.1 kB
Instrukcje instalacji
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB
Broszura
Unistreet gen2 family brochure pdf 4.0 MB

Ilustracje

Family-Photographs-UniStreet gen2
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-UniStreet gen2
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-UniStreet-LumiStreet-Pro-gen2-Micro-BGP281291391-Ref-910770232001 pdf 6.1 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Medium-BGP283293393-Ref-910925868022 pdf 5.4 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Mini-BGP282292392-Ref-910770235380 pdf 5.9 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Large-BGP284294394-Ref-910770226665 pdf 3.9 MB