Signify UniStreet gen2, Road & street light, 22.5 W, 3080 lm, 4000 K, CRI70, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Wąski rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG10-10

BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z DynaDimmer, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, 3080 lm, 22.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Wąski rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925866743
Pełny kod zamówienia: 871951410008400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED35 [LED module 3500 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 txt 5.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866743 pl_PL pdf 480.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation intructions UniStreet LumiStreet gen2 pdf 3.2 MB
Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866743_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925866743_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 IES
Dialux
ULD File - BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 ULD
Relux
ROLF File - BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 LDT