Signify LumiStreet gen2

Czas na wymianę konwencjonalnego oświetlenia na LumiStreet gen2

Nowość
Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Seria LumiStreet gen2 została zaprojektowana z myślą o projektach przekształcania oświetlenia (na przykład w skali miejscowości) na technologię LED i stanowi idealny zamiennik opraw oświetleniowych w skali 1:1. Dzięki wysokiej wydajności i niskim kosztom początkowym oprawa oświetleniowa LumiStreet gen2 umożliwia szybki zwrot inwestycji i znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii w krótkim czasie. Łatwość instalacji i konserwacji zapewnia Service tag, a gniazdo SR (System Ready) Zhaga sprawia, że oprawa jest gotowa na przyszłość; można ją również zintegrować z systemem sterowania oświetleniem, czujnikami oraz aplikacjami, takimi jak Interact City. Dostępna z dużą liczbą różnych optyk i pakietów strumienia świetlnego, które można dodatkowo dostroić do dokładnych wymagań projektu, LumiStreet gen2 stanowi rzeczywiste rozwiązanie typu punkt-za-punkt dla konwencjonalnych źródeł światła lub źródeł LED pierwszej generacji. Kompaktowa oprawa oświetleniowa, wykonana z materiałów najwyższej jakości, jest łatwa do demontażu i recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania. W przypadku, gdy wymagane jest otwieranie i zamykanie pokrywy osprzętu bez użycia narzędzi, można wybrać wersję LumiStreet gen2 Pro.

Korzyści

  • Ekonomiczna alternatywa LED dla konwencjonalnego oświetlenia ulicznego

  • Zapewnia wysoką sprawność i energooszczędność

Cechy

  • Szeroki zakres zastosowań dzięki bogatej ofercie układów optycznych, regulowanemu strumieniowi i wygodnemu zaczepowi montażowemu

  • Łatwa identyfikacja oprawy dzięki etykiecie serwisowej

Zastosowania

  • Drogi i ulice

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet LumiStreet gen2 pl_PL pdf 1.0 MB
Literatura dodatkowa
Family tender text Lumistreet gen2 Medium pdf 261.9 kB
Literatura dodatkowa
Family tender text Lumistreet gen2 Micro pdf 257.8 kB
Literatura dodatkowa
Family tender text LumiStreet gen2 Large pdf 262.5 kB
Literatura dodatkowa
Family tender text Lumistreet gen2 Mini pdf 262.4 kB
Literatura dodatkowa
DarkSky Approval Certificate pdf 586.1 kB
Instrukcje instalacji
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB

Ilustracje

Family-Photographs-LumiStreet gen2
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-LumiStreet gen2
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Large-BGP284294394-Ref-910770226665 pdf 3.9 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Mini-BGP282292392-Ref-910770235380 pdf 5.9 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-UniStreet-LumiStreet-Pro-gen2-Micro-BGP281291391-Ref-910770232001 pdf 6.1 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Medium-BGP283293393-Ref-910925868022 pdf 5.4 MB