Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 50 W, 7482 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S

Nowość

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z regulacją, 7482 lm, 50 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925866640
Pełny kod zamówienia: 871951407906900

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED85 [LED module 8500 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S txt 6.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866640 pl_PL pdf 163.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866640_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925866640_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S LDT