Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 10320 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 32, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Nowość

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 32 do 76 mm regulowane, Zasilacz z interfejsem DALI, 10320 lm, 60 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Średni rozsył 32, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 47181800
Pełny kod zamówienia: 872016947181800

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED240 [LED module 24000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 5.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925869852 pl_PL pdf 160.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910925869852_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925869852_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT