Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 26 W, 4350 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 32, Klasa bezpieczeństwa II, IP66
BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60
Nowość
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 32 do 76 mm regulowane, Zasilacz z interfejsem DALI, 4350 lm, 26 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Średni rozsył 32, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED240 [LED module 24000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat