Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 33 W, 4000 lm, 3000 K, CRI70, Średni rozsył 32, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, MSP

BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6

Opis produktu

Road & street light, Aluminium, Szary, Powłoka chroniąca przed wodą morską, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z regulacją, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 32, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 76950200
Pełny kod zamówienia: 871951476950200

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED50 [LED module 5000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6 txt 5.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925869157 pl_PL pdf 482.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925869157_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925869157_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6 LDT