Signify UniStreet gen2, Road & street light, 61 W, 8600 lm, 3000 K, CRI70, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, MSP
BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S
Nowość
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Powłoka chroniąca przed wodą morską, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 8600 lm, 61 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat