Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 22.5 W, 3080 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 76 mm, Zasilacz z regulacją, 3080 lm, 22.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925867780
Pełny kod zamówienia: 871951412563600

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED35 [LED module 3500 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE txt 5.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867780 pl_PL pdf 479.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867780_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867780_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE IES
Dialux
ULD File - BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE ULD
Relux
ROLF File - BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE ROLFZ
LDT
LDT File - BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE LDT