Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 32 W, 3741 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66
BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 76 mm, Zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 3741 lm, 32 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 10 m bez wtyczki, 2 szybkozłączki 5-biegunowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED45 [LED Module 4500 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat