Signify DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szeroki rozsył 10, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Aluminium, Zaczep łańcuchowy, Zasilacz z interfejsem DALI, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 912300023970
Pełny kod zamówienia: 871869945022900

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED64 [LED module 6400 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300023970 pl_PL pdf 265.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300023970_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300023970_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
DigiStreet- BSP764-3D07.max max 544.0 kB
Rysunki CAD
DigiStreet- BSP764-3D05.m3d m3d 75.0 kB
Rysunki CAD
DigiStreet- BSP764-3D04.dxf dxf 482.6 kB
Rysunki CAD
DigiStreet- BSP764-3D03.dwg dwg 348.3 kB
Rysunki CAD
DigiStreet- BSP764-3D09.r3d r3d 40.3 kB
Rysunki CAD
DigiStreet- BSP764-3D08.sat sat 59.6 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB LDT