Philips DigiStreet Catenary

Przygotuj swoje miasto na przyszłe innowacje dzięki oprawom DigiStreet

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

DigiStreet Catenary to nowy członek serii DigiStreet Road & Street, który umożliwia zastosowanie z tej samej jakości oświetlenia, wyjątkowego wzornictwa i zalet zintegrowanych systemów oświetleniowych w zastosowaniach wymagających rozwiązań zasilania sieciowego. W ramach wspierania inicjatyw Smart City, pełną gamę DigiStreet można wyposażyć w dwa gniazda System Ready (SR), dzięki czemu miasto będzie mogło korzystać z istniejących i przyszłych elementów sterujących, czujników i aplikacji, takich jak system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch. Ponadto każdą pojedynczą oprawę oświetleniową można jednoznacznie zidentyfikować dzięki znacznikowi serwisowemu, który opiera się na kodzie QR. Dzięki prostemu zeskanowaniu kodu QR umieszczonego po wewnętrznej stronie drzwi masztu uzyskujesz natychmiastowy dostęp do konfiguracji oprawy, dzięki czemu czynności konserwacyjne i programowanie stają się szybsze i łatwiejsze przez cały okres eksploatacji oprawy.

Korzyści

  • Przewieszkowe oprawy DigiStreet to rozwojowe rozwiązanie, które można łatwo zmodernizować bezpośrednio po instalacji lub w późniejszym terminie o przyszłe węzły i czujniki systemu CMS, aby rozszerzyć je o nowe funkcje.

  • Szeroki wybór dedykowanych elementów optycznych umożliwiający dostosowanie oświetlenia do wymagań konstrukcyjnych ulic i dróg na całym świecie

Cechy

  • Rozwiązanie przewieszkowe w rodzinie DigiStreet do oświetlenia dróg i ulic

  • Opcja wyposażenia w dwa gniazda SR zapewnia możliwość modernizacji i rozszerzenia o nowe funkcje

Zastosowania

  • Ulice miejskie oraz główne drogi dojazdowe
  • Zastosowania wewnętrzne
  • Centra miast i główne ulice

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet DigiStreet Catenary pl_PL pdf 689.1 kB
Instrukcje instalacji
Digistreet Catenary pdf 4.6 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 509.1 kB

Ilustracje

Family-Photographs-DigiStreet Catenary
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-DigiStreet Catenary
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Digistreet-Catenary-BSP764 pdf 1.3 MB