Signify ClearWay gen2, Road & street light, 73 W, 9890 lm, 3000 K, CRI70, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, MSP
BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Powłoka chroniąca przed wodą morską, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz z interfejsem DALI, 9890 lm, 73 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 8,0 m bez wtyczki, Szybkozłączka 5-biegunowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat