ClearWay Gen2 umożliwia korzystanie z zalet technologii LED w oświetleniu miejskim od samego początku. Ta nowa, druga generacja oprawy bazuje na mocnych stronach swojej poprzedniczki i została zaprojektowana tak, aby jeszcze bardziej zminimalizować całkowity koszt posiadania. ClearWay Gen2 znacząco poprawia najważniejsze aspekty oświetlenia ulicznego w porównaniu z konwencjonalnym oświetleniem miejskim. Idealny dla nowych ulic oraz do renowacji istniejących instalacji, ten przystępny cenowo asortyment miejskich rozwiązań oświetleniowych ClearWay łączy w sobie czyste wzornictwo, wysokiej jakości światło ze znacznymi oszczędnościami energii i konserwacji. Krótko mówiąc, ClearWay Gen2 oznacza dobrą jakość światła z wszystkimi dodatkowymi zaletami LED — oszczędnością energii i długim okresem użytkowania. Oferuje więcej korzyści, a jednocześnie ma cieńszą i lżejszą konstrukcję, co ułatwia instalację.
Szereg korzyści zawartych w jednym typie oprawy
Łatwa w instalacji
Jedna elastyczna konstrukcja oferująca różne opcje w zależności od potrzeb aplikacji
Zawiera specjalny przepis na światło, który pozwala zachować ciemne nocne niebo