Polska - Polski

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 39.5 W, 5916 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP307 LED69/740 II DM11 C10

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz (wł./wył.), 5916 lm, 39.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 10 m bez wtyczki, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 99881600
Pełny kod zamówienia: 871869699881600

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED69 [LED module 6900 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP307 LED69/740 II DM11 C10 txt 6.2 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925865405 pl_PL pdf 147.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925865405_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925865405_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP307 LED69/740 II DM11 C10 IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED69/740 II DM11 C10 ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED69/740 II DM11 C10 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED69/740 II DM11 C10 LDT