Signify ClearWay gen2, Road & street light, 59 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz (wł./wył.), 8600 lm, 59 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 98804600
Pełny kod zamówienia: 871869698804600

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED99 [LED module 9900 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S txt 6.1 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925864592 pl_PL pdf 140.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925864592_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925864592_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S LDT