Polska - Polski

Signify Iridium gen4

Iridium gen4 – wiodące rozwiązanie w zakresie komfortu i wygody oświetlenia drogowego

Nowość
Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Iridium gen4, czwarta generacja rodziny produktów Iridium, została całkowicie przeprojektowana i w pełni zoptymalizowana pod kątem komfortu wizualnego i konserwacji bez użycia narzędzi. Iridium gen4, poprzez wykorzystanie przezroczystego klosza z zakrzywioną szybą w każdej oprawie wzdłuż drogi, zapewnia bezpieczną trasę. Opcjonalna jest oferta z GentleBeam – fakturowaną zakrzywioną szybą, która zmniejsza współczynnik olśnienia i poprawia komfort widzenia przy jednoczesnym zachowaniu dobrego rozsyłu światła. Oprawa posiada nowy moduł GearFlex typu „plug & play”. Zapewnia to uproszczoną konserwację i naprawę części zamiennych. Całkowicie przeprojektowaną oprawę można tak jak oprawę Luma gen2 otwierać bez użycia narzędzi i zawiera ona wszystkie elementy elektryczne w łatwo dostępnym pudełku wewnątrz korpusu. Ponadto przeprojektowano okablowanie przelotowe oraz zapewniono łatwy dostęp do elementów osprzętu zasilającego bez potrzeby zastosowania narzędzi. Iridium gen4 oferuje wszystkie dostępne obecnie opcje sterowania. Ponieważ jest to oprawa typu System Ready, można ją łączyć z systemami zarządzania oświetleniem, takimi jak Interact City, lub czujnikami, które już istnieją lub które dopiero powstaną. Instalacja stała się łatwiejsza i szybsza, a znacznik Service zapewnia dostęp do całej potrzebnej dokumentacji na miejscu. Jako firma jesteśmy świadomi wpływu wywieranego przez światło na środowisko i bioróżnorodność, tak więc wyposażyliśmy oprawy Iridium gen4 w specjalne schematy oświetleniowe pomagające w utrzymaniu optymalnych ekosystemów dla nietoperzy czy też zachowaniu zaciemnionego nieba w nocy. Iridium gen4 to oprawa oceniana jako najlepsza w swojej klasie pod względem efektywności i wydajności świetlnej w porównaniu z innymi oprawami z tej serii, w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

  • Łatwość konserwacji i szybkie naprawy dzięki możliwości otwierania bez użycia narzędzi i modułowi GearFlex. Natychmiastowa identyfikacja części zamiennych z Service tag.

  • Oświetlenie prowadzące na drogach z przezroczystym kloszem, które wspiera komfort wizualny dzięki zastosowaniu GentleBeam

Cechy

  • Nowe klosze z zakrzywioną szybą dla zapewnienia oświetlenia prowadzącego lub komfortu wizualnego

  • Wysoka odporność na uderzenie, IK 10

Zastosowania

  • Autostrady, drogi główne w miastach, bulwary i alejki, ronda, przejścia dla pieszych
  • Ulice przy terenach mieszkaniowych, boczne ulice, skwery, parki, ścieżki rowerowe i ścieżki, na których odbywa się ruch pieszych, place zabaw
  • Parkingi, tereny przemysłowe, stacje paliw, tereny kolejowe, przystanie, drogi wodne

Do pobrania